Člen akčný žalúziový, detekcia pohybu a ručné ovládanie, 4 násobný, radový

Na zákazku
Pre riadenie 4 nezávislých žalúziových pohonov.
V systémovej inštalácii ABB i-bus® KNX slúži na ovládanie smeru otáčania pohonov žalúzií a roliet, k natáčanie lamiel žalúzií a tiež na nastavenie predvolenej polohy v spolupráci s automatickým systémom riadenia žalúzií pre využitie slnečnej energie pre vykurovanie a osvetľovanie.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 230 V AC, frekvencia 45 - 65 Hz
Počet výstupov: 4 prepínacie
Režim činnosti: AC-1/AC-3
Menovitý prúd: 6 A
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 x 72 x 64 mm
Vstavaná hĺbka: 68 mm
Šírka: 4 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
Pre záťaž žiarovkové, motorickú, vinutými alebo elektronickými transformátory.
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110125R0011
Typové číslo
JRA/S 4.230.5.1
Variant
4 násobný, 6A, detekcia pohybu a ručné ovládanie

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110130R0011
Na otázku
2CDG110130R0011
2CDG110121R0011
Na otázku
2CDG110121R0011
2CDG110125R0011
Na otázku
2CDG110125R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou