Člen akčný spínací 6 A, 12 násobný, radový

Výbeh Na zákazku
12-násobný spínací akčný člen s bezpotenciálovými kontaktmi, ktoré sa parametrizujú ako zapínacie alebo rozpínacie.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 240/400 V AC +10%/-15%, frekvencia 50/60 hz
Počet výstupov: 12 bezpotenciálové kontakty
Menovitý prúd: 6 A pre režim činnosti AC-3, podľa STN EN 60947-4-1
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 × 216 × 64 mm
Šírka: 12 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
Pre záťaž žiarovkovú, s vinutými alebo elektronickými transformátormi; pre záťaž žiarivkovú v obmedzenom rozsahu.
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110183R0011
Typové číslo
SA/S 12.6.2.1
Variant
12 násobný, 6 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110180R0011
Na otázku
2CDG110180R0011
2CDG110181R0011
Na otázku
2CDG110181R0011
2CDG110182R0011
Na otázku
2CDG110182R0011
2CDG110183R0011
Na otázku
2CDG110183R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou