Člen akčný spínací 6 A, 4 násobný, radový
- Status
- Výbeh
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 240/400 V AC +10%/-15%, frekvencia 50/60 hz
Počet výstupov: 4 bezpotenciálové kontakty
Menovitý prúd: 6 A pre režim činnosti AC-3, podľa STN EN 60947-4-1
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 × 72 × 64 mm
Šírka: 4 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
Pre záťaž žiarovkovú, s vinutými alebo elektronickými transformátormi, v obmedzenom rozsahu aj pre záťaže kapacitné.
- Kód produktu
- 2CDG110181R0011
- Typové číslo
- SA/S 4.6.2.1
- Variant
- 4 násobný, 6 A
POPIS
4 násobný spínací akčný člen s bezpotenciálovými kontaktmi, ktoré sa parametrizujú ako zapínacie alebo rozpínacie.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 240/400 V AC +10%/-15%, frekvencia 50/60 hz
Počet výstupov: 4 bezpotenciálové kontakty
Menovitý prúd: 6 A pre režim činnosti AC-3, podľa STN EN 60947-4-1
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 90 × 72 × 64 mm
Šírka: 4 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
Pre záťaž žiarovkovú, s vinutými alebo elektronickými transformátormi, v obmedzenom rozsahu aj pre záťaže kapacitné.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 140,0 kB |