Modul spínacieho akčného člena, vstavaný

Na zákazku
2 násobný spínací akčný člen, 16 A
Modul na zasunutie do základného zariadenia lokálnej riadiacej jednotky.
Obsahuje dve spínacie relé s kontaktmi pre spínaný prúd až 16 A.
Menovité napätie: 230 V AC, 50 hz
Maximálny trvalý prúd: 16 A
Pre spínacie režim AC-1
Stupeň krytia: IP 20. Rozmery: 49 x 42 x 93 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110100R0011
Typové číslo
SA/M 2.16.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110100R0011
146,42 €
2CDG110100R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou