Člen akčný vstupný/výstupný 8 násobný, radový

Na zákazku
Kombinovaný prístroj obsahujúci 8 kontaktných výstupov spínacích a 8 binárnych vstupov s vnútorným testovacím napätím.
Prístroj má internú väzbu medzi jednotlivými vstupmi a výstupmi, nie je potrebné vytvárať skupinové adresy na prepojenie vstupov a výstupov.
Silové kontakty: 8 × 6 A/230 V AC
Binárne vstupy: 8 × 32 V, pulzný, 0,1 mA
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Šírka: 8 M
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110169R0011
Typové číslo
IO/S 8.6.1.1
Variant
8 násobný

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110168R0011
393,08 €
2CDG110168R0011
2CDG110169R0011
608,58 €
2CDG110169R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou