Vstup binárny 8 násobný, radový

Na zákazku
Pre detekciu napäťových signálov odvodených z vnútorného napájacieho zdroja testovacieho napätia.
Stav vstupov sa dá zobraziť ôsmich stavovými LED.
Binárne vstupy slúžia pre detekciu celkom 8 signálov, každého samostatne.
Každý kanál je vybavený tlačidlom pre ručné ovládanie.
Prístroj je napájaný po zbernici KNX, nevyžaduje zdroj prídavného napájania (okrem
pomocného napájania testovacích obvodov so vstupnými kontaktmi).
Pripojenie zbernice KNX: zbernicovou svorkovnicou
Šírka: 4 M
Upevnenie na lištu šírky 35 mm.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
1 M = cca 18 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG110092R0011
Typové číslo
BE/S 8.20.2.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG110092R0011
Na otázku
2CDG110092R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou