Termostat priestorový pre fan-coily, nástenný

Na zákazku
Priestorový termostat odosiela riadiace hodnoty teploty v miestnosti akčnému členu Fancoil alebo inému zariadeniu
ošetrenému zodpovedajúcimi výstupmi (napr. prístroji Room Master).
Intuitívne ovládanie umožňuje každému užívateľovi individuálne nastavenie teploty v miestnosti a rýchlosti otáčok ventilátora Fancoil. Veľký LCdisplej zobrazuje aktuálnu aj požadovanú teplotu, prebiehajúce pracovný režim a rýchlosť otáčok ventilátora
Pripojenie k zbernici KNX priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery: 81 x 81 x20 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006138A0003
Typové číslo
6138/11-84-500
Variant
štúdiová biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006138A0005
367,44 €
2CKA006138A0005
2CKA006138A0003
365,91 €
2CKA006138A0003

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou