Snímač pohybu Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX, nástenný

Na zákazku
S integrovanou zbernicovú spojkou.
Nevyžaduje prídavné napájanie.
Pripojenie iba prostredníctvom zbernice ABB i-bus® KNX.
S dvoma pracovnými kanálmi.
So stmievacím kanálom s tromi úrovňami.
Nemožno ovládať pomocou infračerveného ručného vysielača.
Priestor záberu: 92 sektorov sa 368 spínacími segmentami
Súmrakový snímač: 1 lux až 1 000 luxov
Oneskorenie vypnutia: 10 s až 1 092 min
Uhol záberu: 220 °
Dosah: čelne 16 m, stranovo 16 m
Ovládacie prvky: dva otočné ovládače
Stupeň krytia: IP 55
Rozsah pracovných teplôt: -25 °C do +55 °C
Montážna výška: 2 , 5 m
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006132A0314
Typové číslo
6179/01-208-500
Variant
titánová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CKA006132A0313
660,78 €
2CKA006132A0313
2CKA006132A0314
663,44 €
2CKA006132A0314

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7283
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ