Snímač pohybu Busch-Wächter® Sky KNX
Vystupuje 23 mm nad povrch.
S integrovanou zbernicovou spojkou.
S dvoma kanálmi. Pre spínanie v závislosti na osvetlenosti a na pohybe prítomných osôb. Možno použiť ako snímač pohybu. Aplikácia s dvojstupňovým vypnutím a integrovanou monitorovacie funkcií. Pre riadenie na stálu osvetlenosť u dvoch nezávislých kanálov. Možno nastavovať IR vysielačom 6020-0-1133 (typ 6010-25) - pozri kapitolu Diaľkové ovládanie.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Nastavenie osvetlenosti: 1 lux až 1 000 luxov
Montážna výška: 4 až 12 m
Vstavaná hĺbka: 22 mm
Rozmery (vx š xh): 91 x 91 x 45 mm
- Kód produktu
- 2CKA006132A0350
- Typové číslo
- 6131/40-24-500
- Variant
- biela
POPIS
Priemer oblasti detekcie pri výške inštalácie 6 ma 12 m pre prechádzajúce osoby: 18 ma 24 m
Vystupuje 23 mm nad povrch.
S integrovanou zbernicovou spojkou.
S dvoma kanálmi. Pre spínanie v závislosti na osvetlenosti a na pohybe prítomných osôb. Možno použiť ako snímač pohybu. Aplikácia s dvojstupňovým vypnutím a integrovanou monitorovacie funkcií. Pre riadenie na stálu osvetlenosť u dvoch nezávislých kanálov. Možno nastavovať IR vysielačom 6020-0-1133 (typ 6010-25) - pozri kapitolu Diaľkové ovládanie.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Nastavenie osvetlenosti: 1 lux až 1 000 luxov
Montážna výška: 4 až 12 m
Vstavaná hĺbka: 22 mm
Rozmery (vx š xh): 91 x 91 x 45 mm
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 381,2 kB |