Snímač prítomnosti Busch-Präsenz KNX

Na zákazku
Priemer oblasti detekcie pri výške inštalácie 2,5 m, 3 ma 4 m.
Sediaci osoby: 8 m, 10 ma 14 m.
Prechádzajúce osoby: 10 m, 12 ma 16 m.
Vystupuje 23 mm nad povrch.
S integrovanou zbernicovú spojkou.
S dvoma kanálmi. Pre spínanie v závislosti na osvetlenosti a na pohybe prítomných osôb. Možno použiť ako snímač prítomnosti a alebo ako snímač pohybu. Aplikácia s dvojstupňovým vypnutím a integrovanou monitorovacie funkcií. Pre riadenie na stálu osvetlenosť u dvoch nezávislých kanálov.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Nastavenie osvetlenosti : 1 lux až 1 000 luxov
Montážna výška: 2 až 4 m
Vstavaná hĺbka: 22 mm
Rozmery (vx š xh): 91 x 91 x 45 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006132A0347
Typové číslo
6131/30-183-500
Variant
hliníková strieborná

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006132A0346
263,82 €
2CKA006132A0346
2CKA006132A0347
281,09 €
2CKA006132A0347
2CKA006132A0348
326,61 €
2CKA006132A0348
2CKA006132A0349
343,92 €
2CKA006132A0349

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou