Snímač prítomnosti Busch-Präsenz Mini Premium KNX

Na zákazku
Priemer oblasti detekcie pri výške inštalácie 2,5 m, 3 ma 4 m
- pre sediacej osoby: 5 m, 6,5 ma 9 m
- pre prechádzajúce osoby: 6,5 m, 8 ma 10,5 m
Vystupuje 16 mm nad povrch.
S integrovanou zbernicovú spojkou.
So štyrmi kanálmi. Pre riadenie stmievania na stálu osvetlenosť. S funkciami pre riadenie kúrenia, chladenia a ventilácie. Integrovaný objekt regulátora teploty. Aplikácia s dvojstupňovým vypnutím a integrovanou monitorovacie funkcií. Pre riadenie na stálu osvetlenosť u dvoch nezávislých kanálov. Desať voľne programovateľných IR kanálov vrátane piatich logických funkcií. S interným snímačom intenzity osvetlenia, s možnosťou až dvoch externých hodnôt intenzity osvetlenia. Možno nastavovať IR vysielačom 6020-0-1133 (typ 6010-25) - pozri kapitolu Diaľkové ovládanie.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Nastavenie osvetlenosti: 1 lux až 1 000 luxov
Montážna výška: 2 až 4 m
Vstavaná hĺbka: 29 mm
Rozmery (vx š xh): 80 x 80 x 45 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006132A0344
Typové číslo
6131/21-24-500
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006132A0342
228,04 €
2CKA006132A0342
2CKA006132A0343
237,09 €
2CKA006132A0343
2CKA006132A0344
278,18 €
2CKA006132A0344
2CKA006132A0345
285,78 €
2CKA006132A0345

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou