Prvok ovládací 3-/6 násobný s IR rozhraním, zapustený

Na zákazku
S integrovanou zbernicovou spojkou.
S popisovacím poľom.
Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnoty, svetelné scény, ventilácia
Pre ovládanie ručným IR vysielačom 6010-25 - pozri kapitolu Diaľkové ovládanie.
Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo
Indikácia stavu zopnutia: vstavanými stavovými LED
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C< br/>Rozmery (vx š): 85 x 90 mm
Farba krytu je zhodná s farbou v dizajnovej rade Impuls.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006320A0016
Typové číslo
6320/30-79-500
Dizajn
Busch-triton®
Variant
šampanská metalíza

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CKA006320A0018
513,65 €
2CKA006320A0018
2CKA006320A0014
Na otázku
2CKA006320A0014
2CKA006320A0020
513,65 €
2CKA006320A0020
2CKA006320A0016
Na otázku
2CKA006320A0016

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6684
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ