Snímač pohybu s viacnásobnou šošovkou Busch-Wächter® 180 UP Komfort II

Výbeh Na zákazku
Pre prístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.
Štvorkanálový snímač pohybu.
Ovládacie prvky: posuvný spínač pre ručné nastavenie ZAP/Automat/VYP (prostredná polohu možno aretovať)< br/>Dosah 1: čelne 15 m, bočne 5 m
Dosah 2: čelne 10 m, bočne 2,5 m
Uhol záberu: 180°
Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 5 lux až 150 lux
Montážna výška: 1,1 až 2,5 m
Montážna poloha: zvislá
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 63 x 63 x 28 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006132A0290
Typové číslo
6122/02-803-500
Dizajn
solo®, solo® carat
Variant
metalická šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CKA006132A0290
Na otázku
2CKA006132A0290
2CKA006132A0283
Na otázku
2CKA006132A0283
2CKA006132A0284
Na otázku
2CKA006132A0284
2CKA006132A0263
Na otázku
2CKA006132A0263

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6811
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou