Snímač pohybu so selektívnou šošovkou Busch-Wächter® 180 UP Standard

Na zákazku
Štvorkanálový snímač pohybu s integrovanou zbernicovou spojkou.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Dosah: čelne 6 m, bočne 6 m. Uhol záberu 180°
Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lux až 500 lx< BR>Montážna výška: 1,1 m
Montážna poloha: zvislá
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C až 45 °C
Rozmery (vx š xh):  ; 63 x 63 x 30 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006132A0379
Typové číslo
6122/10-84-500
Dizajn
future® linear, solo®, solo® carat, Busch-axcent®
Variant
štúdiová biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006132A0376
331,36 €
2CKA006132A0376
2CKA006132A0379
328,64 €
2CKA006132A0379

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou