Snímač teploty s regulátorom a prvkom ovládacím 2- / 4 násobným, zapustený

Na zákazku
Využíva inovatívnu farebnú koncepciu.
S popisovacím poľom.
Pre prístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.
Funkcie: spínanie, stmievanie, žalúzie, posielanie hodnoty, svetelné scény, ventilácie.
Ovládací prvok s funkciami riadenia teploty v miestnosti s využitím ovládacích
hlavíc ventilov, v spojení s akčnými členmi kúrenie.
Umožňuje prevádzku v základnom alebo master/slave režime.
na ručné alebo automatické riadenie fan-coilových jednotiek v 2- a 4 rúrkovom
prevedení a pre konvenčné vykurovacie alebo chladiace zariadenie.
Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo, tiež pre nastavenie režimu
kúrenia a požadovanej teploty
LCD displej pre zobrazenie režimu vykurovania/chladenia, nastavenej a meranej teploty,
dátumu a času.
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š) : 63 x 63 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006134A0336
Typové číslo
6128/28-803-500
Dizajn
solo®, solo® carat
Variant
metalická šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CKA006134A0336
405,29 €
2CKA006134A0336
2CKA006134A0331
397,52 €
2CKA006134A0331
2CKA006134A0332
394,99 €
2CKA006134A0332
2CKA006134A0334
394,99 €
2CKA006134A0334

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6887
produktov
a 19 dizajnových radov
65
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou