Prvok ovládací 2 násobný, zapustený

Na zákazku
V balení s BUS spojkou. Pre ABB i-bus® KNX.
S popisovacím poľom.
Ovládacie prvky: tlačidlové kontakty vľavo/vpravo
Indikácia stavu zopnutia: vstavanou stavovou LED
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š): 63 x 63 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006116A0195
Typové číslo
6126/01-81-500
Dizajn
future® linear, solo®, solo® carat, Busch-axcent®
Variant
antracitová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006116A0195
244,93 €
2CKA006116A0195
2CKA006116A0196
243,40 €
2CKA006116A0196
2CKA006116A0174
250,69 €
2CKA006116A0174

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou