Snímač pohybu s viacnásobnou šošovkou Busch-Wächter® 180 UP Komfort II

Výbeh Na zákazku
Pre prístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.
Štvorkanálový snímač pohybu.
Ovládacie prvky: posuvný spínač pre ručné nastavenie ZAP/Automat/VYP (prostredná polohu možno aretovať)< br/>Dosah 1: čelne 15 m, bočne 5 m
Dosah 2: čelne 10 m, bočne 2,5 m
Uhol záberu: 180°
Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 5 lux až 150 lux
Montážna výška: 1,1 až 2,5 m
Montážna poloha: zvislá
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 63 x 63 x 28 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006132A0289
Typové číslo
6122/02-866-500
Dizajn
future® linear
Variant
ušľachtilá oceľ

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006132A0283
Na otázku
2CKA006132A0283
2CKA006132A0285
Na otázku
2CKA006132A0285
2CKA006132A0263
Na otázku
2CKA006132A0263
2CKA006132A0289
Na otázku
2CKA006132A0289
2CKA006132A0292
Na otázku
2CKA006132A0292
2CKA006132A0293
Na otázku
2CKA006132A0293

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou