Modul spínací, vstavaný

3 pracovné režimy pre spínanie externého zvončeka alebo húkačky, spínanie svetla alebo dverného zámku.
Nastaviteľný časový interval zopnutie.
Rozmery (v × š × h): 51 × 51 × 29 mm
Stupeň krytia: IP 20
Pracovné teploty: -5 až +45 ° C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210160B0002
Typové číslo
M2305-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA210160B0002
69,02 €
2TMA210160B0002

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou