Telefón domový, hands-free

4 ovládacie tlačidlá: vyzdvihnutie hovoru, otvorenie zámku, osvetlenie a "nerušiť".
Nastaviteľná hlasitosť hovoru a hlasitosť vyzváňania.
Rozdielna zvonenia pre volania od vonkajšieho panelu a zvonenie pri dverách.
5 polyfonických vyzváňacích tónov.< BR>Tlačidlo "Osvetlenie" môže byť naprogramované na inú funkciu, napríklad interkom pre volania na inú stanicu.
Inštalácia priamo na omietku alebo na štandardnú inštalačnú krabicu.
Počet jednotiek spotreby: 1
2-vodičové pripojenia ku zbernici.
Rozmery (v × š × h): 175 × 81 × 22 mm
Stupeň krytia: IP 30
Pracovné teploty: -5 až +40 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210050S0004
Typové číslo
83210 AP-683-500-02
Variant
hliníková strieborná

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA210050W0016
167,81 €
2TMA210050W0016
2TMA210050B0005
167,80 €
2TMA210050B0005
2TMA210050S0004
167,81 €
2TMA210050S0004

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6658
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou