Snímač pohybu / člen akčný spínací s násobnosťou 1/1, zapustený

Výbeh
Pre automatické spínanie akčných spínacích členov ABB-free @ home® v závislosti na pohybe a osvetlenosti.
Oneskorenie zopnutia akčných spínacích členov možno naprogramovať cez webové rozhranie spolu so systémovým modulom.
Pripojenie k zbernici ABB -free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
Napätie zbernice: 24 V DC
Výstup: 1 × zapínacie kontakt, bezpotenciálový
Menovité hodnoty: 10 A/2 300 W (R, C, L)
Dosah: čelne 6 m, bočne 3 m
Detekčný uhol: 180°
Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 1 lux - 500 lx
Montážna výška: 1,1 m - 1,3 m
Stupeň krytia: IP 20. Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 71 × 71 × 53 mm
Montážna hĺbka: 32 mm
Montážna poloha: zvislá

zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006220A0820
Typové číslo
MSA-F-1.1.1-33
Dizajn
Time®, Time® Arbo
Variant
šampanská

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006220A0813
Na otázku
2CKA006220A0813
2CKA006220A0814
Na otázku
2CKA006220A0814
2CKA006220A0816
Na otázku
2CKA006220A0816
2CKA006220A0819
Na otázku
2CKA006220A0819
2CKA006220A0820
Na otázku
2CKA006220A0820
2CKA006220A0821
Na otázku
2CKA006220A0821
2CKA006220A0822
Na otázku
2CKA006220A0822

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.