Člen akčný stmievací 4 násobný, radový

Výbeh
Viackanálový univerzálny stmievací akčný člen pre ovládanie LED,
klasických žiaroviek, stmievateľných úsporných žiaroviek, 230V halogénových zdrojov, malonapäťových halogénových žiaroviek s konvenčným alebo elektronickým transformátorom.
Pre stmievateľné retrofitové LED.
Výstupy môžu byť spínané paralelne v rôznych kombináciách.
Výstupy automaticky rozpoznávajú pripojenú záťaž.
Ovládanie výstupov možno tiež vykonať ručne.
Signalizácia jednotlivých kanálov pomocou LED.
Pripojenie k zbernici ABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
Výstupy: 4 stmievateľné kanály
Napätie zbernice: 24 V DC
Menovité hodnoty: 1 0 - 315 W/V·A (230 V), 2 - 80 W/V·A (LED a úsporné žiarivky )
Menovité napätie: 230 v AC, 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C
Rozmery: (v × š × h) : 90 × 144 × 64 mm
Šírka: 8 M
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006220A0395
Typové číslo
DA-M-0.4.2

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CKA006220A0395
Na otázku
2CKA006220A0395

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7218
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ