Spínací modul pre termohlavice, 12-násobný, f@h, 8M
Výstupy sú chránené proti skratu a preťaženiu.
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej bezskrutkovej svorkovnice.
Počet výstupov: 12
Systém zbernice: free@home (TP)
Menovité napätie: 24 – 230 V AC, 50/60 Hz
Napájacie napätie: 21 – 30 V DC
Menovitý prúd: 0,25 A na každý pár výstupov
Zapínací prúd: ≤ 1,3 A po dobu 10 s na každý pár výstupov
Stratový výkon: ≤ 8 W
Stupeň krytia: IP20
Montáž: DIN lišta 35 mm
Rozmery (v × š × h): 90 × 144 × 64,5 mm
Šírka: 8 M
Hmotnosť: 0,24 kg
Farba: sivá
- Kód produktu
- 2CDG510031R0011
- Typové číslo
- HA-M-0.12.2
POPIS
Pre ovládanie termoelektrických hlavíc vo vykurovacích a chladiacich systémoch.
Výstupy sú chránené proti skratu a preťaženiu.
Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej bezskrutkovej svorkovnice.
Počet výstupov: 12
Systém zbernice: free@home (TP)
Menovité napätie: 24 – 230 V AC, 50/60 Hz
Napájacie napätie: 21 – 30 V DC
Menovitý prúd:
0,25 A na každý pár
výstupov
Zapínací prúd: ≤ 1,3 A po dobu 10 s na
každý pár výstupov
Stratový výkon:
≤ 8
W
Stupeň krytia: IP20
Montáž:
DIN lišta 35 mm
Rozmery (v × š × h): 90 × 144 × 64,5 mm
Šírka: 8 M
Hmotnosť: 0,24 kg
Farba: sivá
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť | ||
|---|---|---|---|
| Návod k inštalácii a používaniu | 1,0 MB | ||
| Návod k inštalácii a používaniu (podrobný) |
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.