Člen akčný kúrenia 12 násobný, radový

Pre ovládanie termoelektrických hlavíc vo vykurovacích/chladiacich systémoch.
Výstupy sú chránené proti skratu alebo preťaženiu.
Pripojenie k zbernici ABB-free @ home® pomocou priloženej svorkovnice.
Napätie zbernice: 24 V DC
Počet výstupov: 12
Výstupné napätie: 24 - 230 V AC
Druh záťaže: odporová
Menovitý prúd: 160 mA
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -5 °C do +45 °C
Rozmery: (v × š × h): 90 × 144 × 64 mm
Šírka: 8 M
zobraziť viac
Kód produktu
2CDG510009R0011
Typové číslo
HA-M-0.12.1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG510009R0011
Na otázku
2CDG510009R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6695
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou