Spínací modul pre termohlavice, 6-násobný, f@h, 4M

Pre ovládanie termoelektrických hlavíc vo vykurovacích a chladiacich systémoch. Výstupy sú chránené proti skratu a preťaženiu. Pripojenie k zbernici ABB-free@home® pomocou priloženej bezskrutkovej svorkovnice.

Napájacie napätie: 21 – 30 V DC
Počet výstupov: 6
Menovité napätie: 24 – 230 V AC, 50/60 Hz
Menovitý prúd: 0,25 A na každý pár výstupov
Stratový výkon: ≤ 4 W
Stupeň krytia: IP20
Pracovná teplota: -5 °C až +45 °C
Montáž: DIN lišta 35 mm
Rozmery (v × š × h): 90 × 72 × 64,5 mm
Šírka: 4 M


zobraziť viac
Kód produktu
2CDG510030R0011
Typové číslo
HA-M-0.6.2

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG510030R0011
331,40 €
2CDG510030R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou