Zdroj napájací 2 500 mA, SELV, radový

Na zákazku
Pre centrálne napájanie prvkov signalizačného systému.
Menovité napätie: 230 V AC, +10%/-15%
Výstupné napätie: 24 V DC ± 1%
Menovitá frekvencia: 50 až 60 Hz
Menovitý prúd: 2 500 mA
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Vstavaná hĺbka: 68 mm
Šírka: 4 M
zobraziť viac
Kód produktu
1SVR427044R0200
Typové číslo
CP-D 24/2.5

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDG120037R0011
Na otázku
2CDG120037R0011
1SVR427044R0200
237,70 €
1SVR427044R0200

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.