Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s clonkami, s viečkom

Na zákazku
16 A, 250 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Nie je určené pre ČR - len pre export.
Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
Uvedený stupeň krytia je zaistený iba pri zatvorenom viečku.
zobraziť viac
Kód produktu
5518A-3999 C
Dizajn
Tango®
Radenie
2P+PE
Variant
slonová kosť

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s clonkami, s viečkom, biela 5518A-3999 B 14,64  €
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s clonkami, s viečkom, slonová kosť 5518A-3999 C 15,16  €
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s clonkami, s viečkom, šedá 5518A-3999 S 15,16  €
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s clonkami, s viečkom, béžová 5518A-3999 D 15,16  €
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s clonkami, s viečkom, hnedá 5518A-3999 H 15,16  €
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s clonkami, s viečkom, dymová šedá 5518A-3999 S2 15,16  €
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochrannými kontaktmi (podľa DIN), s clonkami, s viečkom, vresová červená 5518A-3999 R2 15,16  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6309
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ