Zásuvka jednonásobná IP 55, s viečkom, vstavaná
- Status
- Výbeh
Usporiadanie kontaktov: K
10 A, 48 V AC/DC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Zásuvku možno pripevniť k inštalačnej krabici (s rozstupom otvorov pre skrutky 60 mm).
Zásuvka nie je určená pre priebežnú montáž.
Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
zobraziť viac
10 A, 48 V AC/DC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Zásuvku možno pripevniť k inštalačnej krabici (s rozstupom otvorov pre skrutky 60 mm).
Zásuvka nie je určená pre priebežnú montáž.
Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
- Kód produktu
- 5515N-C05765
- Dizajn
- Garant
- Radenie
- 2P
- Variant
- šedá
POPIS
Usporiadanie kontaktov: K
10 A, 48 V AC/DC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Zásuvku možno pripevniť k inštalačnej krabici (s rozstupom otvorov pre skrutky 60 mm).
Zásuvka nie je určená pre priebežnú montáž.
Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť | ||
|---|---|---|---|
| Návod k inštalácii a používaniu | 319,7 kB | ||
| JPG | Rozmerový výkres 2 | 74,0 kB | |
| JPG | Rozmerový výkres | 35,3 kB |


Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.