Zásuvka jednonásobná IP 55, s ochranným kontaktom, s viečkom, vstavaná

Na zákazku
Usporiadanie kontaktov: C1
10 A, 250 V AC/DC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Zásuvku možno pripevniť k inštalačnej krabici (s rozstupom otvorov pre skrutky 60 mm).
Zásuvka nie je určená pre priebežnú montáž.
Prístroj spĺňa uvedený stupeň krytia pri montáži na zvislú, hladkú a neporéznu stenu.
zobraziť viac
Kód produktu
5515N-C05762
Dizajn
Garant
Radenie
2P+PE
Variant
šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
5515N-C05762
Na otázku
5515N-C05762

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6695
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou