Zásuvka jednonásobná IP 55, s viečkom, nástenná
- Status
- Výbeh
Usporiadanie kontaktov: K
10 A, 48 V AC/DC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Ak dochádza z dôvodu zmien teploty a vlhkosti prostredia k roseniu vnútri prístroja, odporúča sa pri jeho krabici otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi . Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.
zobraziť viac
10 A, 48 V AC/DC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Ak dochádza z dôvodu zmien teploty a vlhkosti prostredia k roseniu vnútri prístroja, odporúča sa pri jeho krabici otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi . Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.
- Kód produktu
- 5515N-C05755
- Dizajn
- Garant
- Radenie
- 2P
- Variant
- šedá
POPIS
Usporiadanie kontaktov: K
10 A, 48 V AC/DC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5-2,5 mm²).
Ak dochádza z dôvodu zmien teploty a vlhkosti prostredia k roseniu vnútri prístroja, odporúča sa pri jeho krabici otvoriť odkvapový otvor smerom k zemi . Menovité krytie sa však týmto opatrením zníži na IP 44.
Pre montáž na podklady triedy reakcie na oheň B, C, D, E, F.
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť | ||
|---|---|---|---|
| Návod k inštalácii a používaniu | 319,7 kB | ||
| JPG | Rozmerový výkres | 37,5 kB | |
| JPG | Rozmerový výkres 2 | 74,0 kB |


Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.