Istič S200M, trojfázový
Rad S200
Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 10 kA
Vypínacia charakteristika: C
Menovitý prúd: 40 A< BR>Počet fáz (modulov): 3
Rozmery ističa (V x H x Š): 88 × 69 × 52,5 mm
Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 až +55 °C
Skladovacia teplota : -40 až +70 °C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm2
Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájací strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno
Spĺňa normu: STN EN 60947-2
- Kód produktu
- 2CDS273001R0404
- Typové číslo
- S203M-C40
- Variant
- 40 A
POPIS
System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad S200
Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 10 kA
Vypínacia charakteristika: C
Menovitý prúd: 40 A< BR>Počet fáz (modulov): 3
Rozmery ističa (V x H x Š): 88 × 69 × 52,5 mm
Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 až +55 °C
Skladovacia teplota : -40 až +70 °C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm2
Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájací strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno
Spĺňa normu: STN EN 60947-2
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Ističe 3-pólové, 10 kA, charakteristika C | 68,0 kB |