Istič S200M, trojfázový

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad S200M 

Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 10 kA
Vypínacia charakteristika: C
Menovitý prúd: 25 A< BR>Počet fáz (modulov): 3
Rozmery ističa (V x H x Š): 88 × 69 × 52,5 mm
Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 až +55 °C
Skladovacia teplota : -40 až +70 °C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm2
Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájací strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spĺňa normu: STN EN 60947-2
zobraziť viac
Kód produktu
2CDS273001R0254
Typové číslo
S203M-C25
Variant
25 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDS273001R0014
51,03 €
2CDS273001R0014
2CDS273001R0024
51,03 €
2CDS273001R0024
2CDS273001R0034
51,03 €
2CDS273001R0034
2CDS273001R0044
51,03 €
2CDS273001R0044
2CDS273001R0064
51,03 €
2CDS273001R0064
2CDS273001R0084
51,03 €
2CDS273001R0084
2CDS273001R0104
42,50 €
2CDS273001R0104
2CDS273001R0134
42,50 €
2CDS273001R0134
2CDS273001R0164
42,50 €
2CDS273001R0164
2CDS273001R0204
48,78 €
2CDS273001R0204
2CDS273001R0254
51,03 €
2CDS273001R0254
2CDS273001R0324
53,10 €
2CDS273001R0324
2CDS273001R0404
55,20 €
2CDS273001R0404
2CDS273001R0504
63,70 €
2CDS273001R0504
2CDS273001R0634
72,34 €
2CDS273001R0634

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.