Istič S200M, jednofázový

Výbeh
System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad S200

Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 10 kA
Vypínacia charakteristika: B
Menovitý prúd: 1 A
Počet fáz (modulov): 1
Rozmery ističa (V x H x Š): 88 × 69 × 17,5 mm
Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 až +55 °C
Skladovacia teplota : -40 až +70 °C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm2
Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájacia strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spĺňa normu: STN EN 60947-2
zobraziť viac
Kód produktu
2CDS271001R0015
Typové číslo
S201M-B1
Variant
1 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CDS271001R0015
Na otázku
2CDS271001R0015
2CDS271001R0025
Na otázku
2CDS271001R0025
2CDS271001R0045
Na otázku
2CDS271001R0045
2CDS271001R0065
11,46 €
2CDS271001R0065
2CDS271001R0105
9,56 €
2CDS271001R0105
2CDS271001R0135
9,56 €
2CDS271001R0135
2CDS271001R0165
9,56 €
2CDS271001R0165
2CDS271001R0205
10,98 €
2CDS271001R0205
2CDS271001R0255
11,46 €
2CDS271001R0255
2CDS271001R0325
11,93 €
2CDS271001R0325
2CDS271001R0405
12,48 €
2CDS271001R0405
2CDS271001R0505
14,34 €
2CDS271001R0505
2CDS271001R0635
16,32 €
2CDS271001R0635

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ