Istič S200M, jednofázový

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad S200

Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 10 kA
Vypínacia charakteristika: B
Menovitý prúd: 13 A
Počet fáz (modulov): 1
Rozmery ističe (V x H x Š): 88 × 69 × 17,5 mm
Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 až +55 °C
Skladovacia teplota : -40 až +70 °C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm2
Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm2
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojníc: 10 mm2
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájací strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spĺňa normu: STN EN 60947-2
zobraziť viac
Kód produktu
2CDS271001R0135
Typové číslo
S201M-B13
Variant
13 A

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CDS271001R0065
12,64 €
2CDS271001R0065
2CDS271001R0105
10,55 €
2CDS271001R0105
2CDS271001R0135
10,55 €
2CDS271001R0135
2CDS271001R0165
10,55 €
2CDS271001R0165
2CDS271001R0205
12,14 €
2CDS271001R0205
2CDS271001R0255
12,64 €
2CDS271001R0255
2CDS271001R0325
13,16 €
2CDS271001R0325
2CDS271001R0405
13,78 €
2CDS271001R0405
2CDS271001R0505
15,81 €
2CDS271001R0505
2CDS271001R0635
17,99 €
2CDS271001R0635

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou