Prístroj osvetlenia signalizačného a orientačného s LED
S kovovým upevňovacím strmeňom.
Farba svetla: neutrálna biela (4 000 K)
Vstavaná hĺbka: 25 mm
10 mA, 230V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
zobraziť viac
Farba svetla: neutrálna biela (4 000 K)
Vstavaná hĺbka: 25 mm
10 mA, 230V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
- Kód produktu
- 3917U-A00055
- Variant
- neutrálna biela (4 000 K)
POPIS
S kovovým upevňovacím strmeňom.
Farba svetla: neutrálna biela (4 000 K)
Vstavaná hĺbka: 25 mm
10 mA, 230V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť | ||
|---|---|---|---|
| Návod k inštalácii a používaniu | 1,5 MB |
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.