Prístroj osvetlenia signalizačného a orientačného s LED

S kovovým upevňovacím strmeňom.
Farba svetla: studená biela (13 000 K)
Vstavaná hĺbka: 25 mm
10 mA, 230V AC
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1-2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
3917U-A00050
Variant
studená biela (13 000 K)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3917U-A00050
34,71 €
3917U-A00050
3917U-A00054
29,80 €
3917U-A00054
3917U-A00055
29,80 €
3917U-A00055

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6592
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou