Reproduktor, do dutých stropov, HiFi

Pre prístroje zosilňovača s tunerom FM, internetového rádia Busch-inet alebo zosilňovač.
S integrovanou mriežkou.
Kovové nerezové prevedenie.
Pre montáž do dutých stropov alebo stien pomocou pružných elementov.
Menovitý výkon: 10 W
Membrána:∅ 8 cm (3 ")
Frekvenčný rozsah: 90 až 20 000 Hz
Impedancia: 8Ω
Rozmery (& # 8709; × h): 105 × 41 mm
Montážny otvor:∅ 90 mm
Vstavaná hĺbka: 38 mm
Pracovná teplota: -40 °C do +70 °C
IP 20, SELV
Bezskrutkové pripojenie vodičov.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA008200A0202
Typové číslo
8226/10 EB

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA008200A0202
151,29 €
2CKA008200A0202

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou