Prístroj spínača žalúziového Busch-Jalousiecontrol® II

Pre krátkocestné ovládanie. Možnosť použitia programovateľného časovacieho ovládača a pripojenie snímača osvetlenia alebo snímača rozbitia skla. Dva vstupy 230 V pre podružné ovládanie.
Režimy: Normálne ovládanie, Polohovanie lamiel, Centrálne ovládanie, Programovanie polohy žalúzie, Ovládanie markíz.
Funkcia Party (dočasné potlačenie podružného ovládania).
Doba zopnutia výstupného relé pri krátkom ovládacom poveli: 3 min.
Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C
3 A (cosφ = 0,5), 230 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Pri použití krytu s infračerveným prijímačom možnosť diaľkového ovládania.
Pre napájanie viac prístrojov možno využívať napätia všetkých troch fáz.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006410A0380
Typové číslo
6411 U/S-500-101
Radenie
1/0+1/0 s blokovaním

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CKA006410A0380
158,24 €
2CKA006410A0380

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6887
produktov
a 19 dizajnových radov
65
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou