Snímač rozbitia skla

Na zákazku
Pre prístroj žalúziového spínača Busch-Jalousiecontrol® II (6411 U/S)
Na základe typických ultrazvukových signálov snímač rozpozná rozbitie okennej tabule a vydá povel na spustenie žalúzie (po 5-20 s prejde opäť do stavu pokoja); možno zapájať do série (max. 4 ks).
Odpor v kľude/pri poplachu:<50 ohm/>1 MOhm (max. 15 V, 15 mA)
Oblasť snímania: rádius cca 2 m
Dĺžka prívodu: 4 m
Pracovná teplota: -25 °C do +75 °C
Rozmery: 18 x 18 x 10 mm
Stupeň krytia: IP 65
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006410A0341
Typové číslo
6413

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006410A0341
111,65 €
2CKA006410A0341

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou