Anténa prídavná, pre vnútorné použitie

Pre zvýšenie dosahu prvkov RF bezdrôtového ovládania.
Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Zisk: 2,2 dBi
Impedancia: 50Ω
Koaxiálny kábel: 2 m
Pracovná teplota: - 40 °C do +85 °C
Rozmery: 71,5 × 31 mm, magnetická základňa.
zobraziť viac
Kód produktu
3299-01008
Variant
zisk 2,2 dBi

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Anténa prídavná, pre vnútorné použitie, zisk 2,2 dBi 3299-01008 32,34  €
Anténa prídavná, pre vnútorné použitie, zisk 0 dBi 3299-01018 51,25  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ