Strážca domový Busch-Wächter® 220 WaveLINE, s integrovaným RF vysielačom

Na zákazku
Uhol pokrytia: 220 °
Oblasť detekcie: kruhový výsek s polomerom 16 m (platí pre montážnu výšku cca 2,5 m)
Nastaviteľné parametre:
- prahové osvetlenie (0,5 - 300 lx, denný režim )
- oneskorenie vypnutia (3 min. v Individuálnym režime, 1 - 30 min. v skupinovom režime - nastavenie na prijímači 6700-0-0022)
Nútené vypnutie po 180 min. Inteligentné funkcie.
Ochrana proti demontáži. Min. výška inštalácie 1,7 m.
Prevádzkové režimy: Test, Kontrola batérie, Skupinový prevádzka, Individuálne prevádzka, Programovanie
Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Dosah: cca 100 m (vo voľnom priestore)
Napájanie : 4,5 V DC (3 × 1,5 V AAA) - odporúčajú sa lítiové články FR6 (sú súčasťou dodávky); typická životnosť 5 rokov
Stupeň krytia: IP 55
Pracovná teplota: -25 °C do +55 °C
Rozmery: 100 × 125 × 141 mm
Upevnenie skrutkami.
Prístroj možno nastavovať v 2 osiach: vertikálny náklon -30 ° až + 10 °, horizontálne natočenie snímača až o ± 30 °.
Súčasťou dodávky je samolepiaca clonka pre úpravu oblasti detekcie.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006700A0036
Typové číslo
6747 AGM-208-500
Radenie
1
Variant
titánová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006700A0035
Na otázku
2CKA006700A0035
2CKA006700A0036
Na otázku
2CKA006700A0036
2CKA006700A0037
Na otázku
2CKA006700A0037

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6658
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou