Modul prijímača rádiofrekvenčného (RF) signálu, spínací, vstavaný

Na zákazku
Pre Busch-Wächter® 220 WaveLINE s RF vysielačom pre bezdrôtové spínanie svietidiel alebo iných elektrických spotrebičov.
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor, pre žiarivky.
Oneskorenie vypnutia: 3 s, 1/ 5/15 min.
Prevádzkové režimy: Programovanie, Repeater, Standard, Vymazanie kódu jedného vysielača alebo všetkých naprogramovaných vysielačov.
Podružné ovládanie zapínacími ovládačmi (spínaču radenie 1/0): stlačením sa výstup zapne na nastavené oneskorenie vypnutia, alebo sa vypne.
Indikácia stavu výstupu: pomocou LED
Vysielacia/prijímacia frekvencia: 868 MHz
Dosah: cca 100 m (vo voľnom priestore)
Do pamäte je možné uložiť až 32 rôznych vysielačov.
Možnosť aktivácie funkcie Repeater pre zvýšenie dosahu.
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -25 °C do +55 °C
Rozmery (v × š × h): 47 × 48 22 mm
3-vodičové pripojenie
10 AX cosφ = 0,6 (2 300 W/V·A), 230 V AC
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006700A0040
Typové číslo
6701-101-500
Radenie
1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006700A0040
218,72 €
2CKA006700A0040

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou