Vysielač infračervený (IR) ručný, základný

Na zákazku
Pre ovládanie domových strážcov Busch-Wächter 110 MASTERLine, 220 MASTERLine (select), 280 MASTERLine a 220 MASTERLine premium kódovaným infračerveným signálom (max. 10 vysielačov pre 1 prístroj).
Funkcie:
1. Prevzatie aktuálnej úrovne osvetlenia ako nové prahové hodnoty/Prepnutie na hodnotu nastavenú na prístroji
2. Aktivácia simulácie prítomnosti (zapnutie výstupu medzi súmrakom a 22:30 SEČ, resp. 23:30 SELČ)/Deaktivácia
3. Zapnutie výstupu na 4 h/Deaktivácia výstupu na 4 h

Príjem ovládacieho IR signálu je indikovaný LED diódou na prístroji.
U niektorých prístrojov je tento vysielač súčasťou dodávky.
Napájanie: 1 × Li článok 3 V, typ CR2025 (je súčasťou dodávky)
Typická životnosť Li článku: 2 roky
Dosah: cca 6 m (pre Busch-Wächter® 110 MASTERLine iba 2 m)
Pracovná teplota: 0 °C do +45 °C
Rozmery: 87 × 40 × 7 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A2585
Typové číslo
6841-101-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006800A2585
Na otázku
2CKA006800A2585

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou