Strážca domový Busch-Wächter® 220 MasterLINE, s vysielačom IR signálu

Uhol pokrytia: 220 °
Oblasť detekcie: kruhový výsek s polomerom 16 m (platí pre montážnu výšku cca 2,5 m)
Nastaviteľné parametre:
- prahové osvetlenie (0,5 - 300 lx, denný režim , Test/Standard)
- oneskorenie vypnutia (10 s - 30 min., impulz 1 s)
Indikácia detekcie pohybu a prevádzkového režimu. Inteligentné funkcie.
Ochrana proti demontáži.
Min. výška inštalácie 1,7 m.
Krátkodobým prerušením napájania (vypínacím tlačidlovým ovládačom) možno výstup zapnúť na nastavené oneskorenie vypnutia.
Diaľkové ovládanie pomocou IR vysielača 6800-0-2585 alebo 6800-0-2583.
Stupeň krytia: IP 55
Pracovná teplota: -25 °C do +55 °C
Rozmery: 115 × 125 × 141 mm
3-vodičové pripojenie.
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor, pre žiarivky, LED ai.
16 AX (cosφ = 0,6), 3 680 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Prístroj je možné nastavovať v 2 osiach: vertikálny náklon -30 ° až + 10 °, horizontálne natočenie snímača až o ± 30 °.
Súčasťou dodávky je samolepiaca clonka pre úpravu oblasti detekcie.
Pri spínaní relé alebo stýkačov sa odporúča pripojiť zhášací člen RC alebo zvodič prepätia.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A2532
Typové číslo
6847 AGM-204-500
Radenie
1
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006800A2532
Na otázku
2CKA006800A2532
2CKA006800A2533
Na otázku
2CKA006800A2533
2CKA006800A2534
Na otázku
2CKA006800A2534

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou