Strážca domový Busch-Wächter® 280 MasterLINE, s vysielačom IR signálu

Na zákazku
Uhol pokrytia: 280 °
Oblasť detekcie: kruhový výsek s polomerom 16 m (platí pre montážnu výšku cca 2,5 m)
Nastaviteľné parametre:
- prahové osvetlenie (0,5 - 300 lx, denný režim , Test/Standard)
- oneskorenie vypnutia (10 s - 30 min., impulz 1 s)
Indikácia detekcie pohybu a prevádzkového režimu. Inteligentné funkcie.
Ochrana proti demontáži.
Min. výška inštalácie 1,7 m.
Krátkodobým prerušením napájania (vypínacím tlačidlovým ovládačom) možno výstup zapnúť na nastavené oneskorenie vypnutia.
Základné IR vysielač 6800-0-2585 je súčasťou dodávky. Diaľkové ovládanie aj pomocou servisného IR vysielača 6800-0-2583.
Stupeň krytia: IP 55
Pracovná teplota: -25 °C do +55 °C
Rozmery: 115 × 125 × 141 mm
3-vodičové pripojenie.
pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor, pre žiarivky, LED ai.
16 AX (cosφ = 0,6) , 3 680 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Prístroj je možné nastavovať v 2 osiach: vertikálny náklon -30 ° až + 10 °, horizontálne natočenie snímača až o ± 30 °.
Súčasťou dodávky je samolepiaca clonka pre úpravu oblasti detekcie.
Pri spínaní relé alebo stýkačov sa odporúča pripojiť zhášací člen RC alebo zvodič prepätia.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A2555
Typové číslo
6867 AGM-208-500
Radenie
1
Variant
titánová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006800A2554
Na otázku
2CKA006800A2554
2CKA006800A2555
Na otázku
2CKA006800A2555
2CKA006800A2556
Na otázku
2CKA006800A2556

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou