Strážca domový Busch-Wächter® 110 MasterLINE

Na zákazku
Uhol pokrytia: 110 °
Oblasť zachytenia: 12 m dopredu, 4 m na každú stranu (platí pre montážnu výšku cca 2,5 m)
Dosah možno skrátiť až na 6 m.
Nastaviteľné parametre:
- prahové osvetlenie (3 lux až denný režim, Test/Standard)
- oneskorenie vypnutia (10 s - 30 min., impulz 1 s)
Indikácia detekcie pohybu a prevádzkového režimu pomocou LED.
Ochrana proti demontáži.
Min. výška inštalácie 1,7 m.
Krátkodobým prerušením napájania (vypínacím tlačidlovým ovládačom) možno výstup zapnúť na nastavené oneskorenie vypnutia.
Diaľkové ovládanie pomocou IR vysielača 6800-0-2585 alebo 6800-0-2583.
Stupeň krytie: IP 55
Pracovná teplota: -25 °C do +55 °C
Rozmery: 100 × 125 × 33 mm
3-vodičové pripojenie.
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor, pre žiarivky, LED ai.
10 AX (cosφ = 0,6), 2 300 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Súčasťou dodávky je samolepiaca clonka pre úpravu oblasti detekcie.
Pri spínaní relé alebo stýkačov sa odporúča pripojiť zhášací člen RC alebo zvodič prepätia.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A2612
Typové číslo
6855 AGM-208-500
Radenie
1
Variant
titánová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006800A2611
Na otázku
2CKA006800A2611
2CKA006800A2612
Na otázku
2CKA006800A2612
2CKA006800A2613
Na otázku
2CKA006800A2613

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou