Strážca domový Busch-Wächter® 70 MasterLINE

Uhol pokrytia: 70 °
Oblasť zachytenia: 12 m dopredu, 4 m na každú stranu (platí pre montážnu výšku cca 2,5 m)
Dosah možno skrátiť až na 6 m.
Nastaviteľné preddefinované hodnoty:< BR>- prahové osvetlenie (3/15 lux, denný režim, Test/Standard)
- oneskorenie vypnutia (1/3/5 min.)
Indikácia detekcie pohybu pomocou LED.
Ochrana proti demontáži.
Min. výška inštalácie 1,7 m.
Krátkodobým prerušením napájania (vypínacím tlačidlovým ovládačom) možno výstup zapnúť na nastavené oneskorenie vypnutia.
Diaľkové ovládanie nie je možné použiť.
Stupeň krytia: IP 55
Pracovná teplota: -25 °C do +55 °C
Rozmery: 100 × 125 × 33 mm
3-vodičové pripojenie.
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor, pre žiarivky, LED ai.
6 AX (cosφ = 0,6), 1 380 W/V·A, 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie skrutkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče 1,5 - 2,5 mm²).
Súčasťou dodávky je samolepiaca clonka pre úpravu oblasti detekcie.
Pri spínaní relé alebo stýkačov sa odporúča pripojiť zhášací člen RC alebo zvodič prepätia.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A2546
Typové číslo
6854 AGM-204-500
Radenie
1
Variant
biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006800A2546
Na otázku
2CKA006800A2546
2CKA006800A2547
Na otázku
2CKA006800A2547
2CKA006800A2548
Na otázku
2CKA006800A2548

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6718
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou