Snímač pohybu, vstavaný

Pre bezdotykové ovládanie elektrických spotrebičov.
Prístroj je určený pre montáž do stropných podhľadov (do držiakov halogénových žiaroviek MR16).
Oblasť detekcie: kužeľová (kruh∅ 5 m pri montážnej výške 2,5 m)
Nastaviteľné parametre:
- prahové osvetlenie (1 - 1 000 lux)
- oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.)
Spínací prvok: relé
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC ( 750 W).
Pre halogénové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) transformátor (500 V·A).
Pre nekompenzované žiarivky (350 V·A).
Stupeň krytia: IP 40 (po zabudovaní do podhľadu )
Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C
Rozmery:∅ 46 (50) x 84 mm
Farba snímača: čierna
230 V AC, 3-vodičové pripojenie
zobraziť viac
Kód produktu
3299-22100
Variant
čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Snímač pohybu, vstavaný, čierna 3299-22100 72,96  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6309
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ