Snímač spínača automatického Busch-Wächter® 180 UP Allwetter 44®

Na zákazku
s kombinovanou šošovkou
Uhol pokrytia: 180° (3 snímacie roviny)
Oblasť detekcie: závisí na montážnej výške - pozri tabuľku
Nastaviteľné hodnoty: prahové osvetlenie (5-1000 lx, test), oneskorenie vypnutie (krátky impulz, 2 s - 32 min)
Pracovná teplota: -25 °C do +55 °C
Stupeň krytia: IP 44 (len pri použití tesnení a rámčeku Allwetter 44®)
Snímač sa dodáva vrátane tesnení a špeciálnych upevňovacích skrutiek. Súčasťou dodávky je adaptér pre ľahšiu manipuláciu so snímačom pri nastavovaní a ďalej samolepiace clonka pre úpravu oblasti detekcie.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A1740
Typové číslo
6800-35-102C
Dizajn
Allwetter® 44
Variant
antracit

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006800A1674
247,73 €
2CKA006800A1674
2CKA006800A1898
245,41 €
2CKA006800A1898
2CKA006800A1740
254,52 €
2CKA006800A1740

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou