Prístroj relé univerzálneho

Pre snímače pohybu Busch-Wächter® 180 UP Standard, Komfort II (M), Busch-Wächter® Präsenz tech alebo Allwetter 44®, pre manuálne, resp. infračervené spínánie.
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor, pre žiarivky.
Pracovná teplota: -25 °C do +55 °C
3-vodičové pripojenie.
10 AX (2300 W/V·A), 230 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Prístroj je možné ovládať tiež paralelne pripojenými zapínacími ovládačmi (ak je použitá dútnavka, nesmie premosťovať kontakt ovládača).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006401A0049
Typové číslo
6401 U-102-500
Radenie
1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006401A0049
135,24 €
2CKA006401A0049

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.