Prístroj ovládania podružného flex

Tento produkt nahradil vami hľadaný
Prístroj ovládania podružného (2CKA006800A2161)

Pre snímače pohybu Busch-Wächter® 180 flex.
Elektronický výstup prístroja slúži pre komunikáciu s ďalšími spínacími prístrojmi (nie je možné k nemu pripojiť záťaž).
Použitie: Ak má niekoľko snímačov pohybu ovládať jednu záťaž, pod jeden snímač (master) sa použije príslušný spínací prístroj a pod ostatné snímače (slave) sa použijú prístroje podružného ovládania, ktoré na master pri detekcii pohybu vysielajú signál (ak je hladina osvetlenia nižšia, než je nastavené na masteru, záťaž sa zapne).
je možné kombinovať so zapínacími ovládačmi (spínačmi radenia 1/0).
Kľudová spotreba: 0,3 W
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Vstavaná hĺbka: 25 mm
2 300 W, 10 AX (cos ϕ = 0,9), 300 V·A pre LEDi.
3vodičové pripojenie (nutný vodič N), 230 V AC, 50 Hz
Upevnenie šrúbami alebo rozperkami.
Šrúbové svorky (Pre vodiče max. 2,5 mm²).
prístroj je možné ovládať tiež paralelne pripojenými zapínacími ovládačmi (ak je použitá tlejivka, nesmie premosťovať kontakt ovládača).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A3051
Typové číslo
64891 U-500
Radenie
1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006800A3051
61,07 €
2CKA006800A3051

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6703
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou